JAJU927 March 2024
このシステムは、PFC 段と DC-DC 段の 2 つの部分で構成されています。
PFC 段は UCC28056 を使用して設計されており、LPFC に補助巻線が不要なため、設計が簡素化されます。LMG3622 は高い周波数で PFC を駆動できるため、LPFC のサイズを縮小して効率と密度を向上できます。
DC-DC 段は AHB トポロジを使用して設計されており、出力電圧範囲の柔軟性と ZVS による高効率を実現します。LMG2610 ハーフブリッジ GaN デバイスは、ローサイド 170mΩ、ハイサイド 248mΩ GaN-FET ドライバ、レベル シフト、GaN ベースのブートストラップ ダイオードを 7mm × 9mm サイズのパッケージに搭載しているため、PCB のサイズの縮小に役立ちます。
フィードバック システムは、USB PD コントローラの代わりに、TL431 とジャンパで出力電圧を設定する抵抗分圧器アレイを使用して設計されています。