JAJU927 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
      1. 2.2.1 PFC インダクタンスの設計
      2. 2.2.2 LMG3622 の CS ピンの構成
      3. 2.2.3 AHB トポロジと VCC 設計
      4. 2.2.4 AHB トポロジ用の LMG2610
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スイッチング波形
        1. 3.3.1.1 PFC 段のスイッチング波形
        2. 3.3.1.2 AHB 段のスイッチング波形
      2. 3.3.2 効率テストの結果
      3. 3.3.3 熱テストの結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウトのプリント (オプションのセクション)
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

AHB 段のスイッチング波形

出力電圧が 15V、20V、28V の場合、PFC は常時オンであり、バルク コンデンサ電圧と入力電圧に関連性はありません。全負荷時の V‌DS‌ とトランス電流の波形を、さまざまな出力電圧で測定しました。

図 3-13図 3-22 のチャネル設定は次のとおりです。

  • Ch1:SW (ローサイド デバイスの VDS) 電圧
  • Ch4:トランス電流

図 3-13 および図 3-14 の条件は 28V、5A (140W) です。

TIDA-050074 28V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
動作周波数は約 171.9kHz です。
図 3-13 28V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
TIDA-050074 28V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)
動作周波数は約 147.8kHz です。
図 3-14 28V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)

図 3-15 および図 3-16 の条件は 20V、5A (100W) です。

TIDA-050074 20V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
動作周波数は約 157.8kHz です。
図 3-15 20V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
TIDA-050074 20V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)
動作周波数は約 146.9kHz です。
図 3-16 20V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)

図 3-17 および図 3-18 の条件は 15V、5A (75W) です。

TIDA-050074 15V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
動作周波数は約 134.8kHz です。
図 3-17 15V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 390V)
TIDA-050074 15V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)
動作周波数は約 134.8kHz です。
図 3-18 15V、5A での AHB 段のスイッチング波形 (VPFC = 320V)

図 3-19 および図 3-20 の条件は 9V、3A (27W) です。

TIDA-050074 90Vac 入力時における 9V、3A での AHB 段のスイッチング波形
動作周波数は約 74.1kHz です。
図 3-19 90Vac 入力時における 9V、3A での AHB 段のスイッチング波形
TIDA-050074 264Vac 入力時における 9V、3A での AHB 段のスイッチング波形
動作周波数は約 99.57kHz です。
図 3-20 264Vac 入力時における 9V、3A での AHB 段のスイッチング波形

図 3-21 および図 3-22 の条件は 5V、3A (15W) です。

TIDA-050074 90Vac 入力時における 5V、3A での AHB 段のスイッチング波形
動作周波数は約 62.3kHz です。
図 3-21 90Vac 入力時における 5V、3A での AHB 段のスイッチング波形
TIDA-050074 264Vac 入力時における 5V、3A での AHB 段のスイッチング波形
動作周波数は約 66.52kHz です。
図 3-22 264Vac 入力時における 5V、3A での AHB 段のスイッチング波形