JAJU927 March 2024
昇圧 PFC の設計では、システム制御と過電力保護のために電流を検出する電流シャント抵抗が必要です。
LMG3622 には電流エミュレーション機能が内蔵されており、内部電流ミラーを介した IDS の依存電流源をサポートします 。電流エミュレーションのゲインは GCS です。CGS の値は非常に小さいため、RCS は高い抵抗値、小型のパッケージ サイズで設計されており、これによって効率が向上し、PCB への温度ストレスが低減されます。RCS 抵抗は式 7 を使用して設定されます。
ここで、
LMG3622 の GCS の標準値は 0.691mA /A です。このアプリケーションでは、RCS は 130Ω として 0603 パッケージで設計されています。
ほとんどの TM PFC では、ZVS 状態を検出し、バレーでデバイスをオンにして高効率を実現するために補助巻線が必要です。UCC28056 は、設計を簡素化するために抵抗および容量分圧器を使用して補助巻線を排除し、SOT-23(6) パッケージで ZVS と CS を同じピン上に結合しています。
UCC28056 では、補助巻線の代わりに容量および抵抗分圧器を使用して ZVS を検出します。センス コンデンサはスイッチング中に大きなスパイク電流を誘発し、その電流を RCS 抵抗の高電圧スパイクに変換するため、テキサス・インスツルメンツの GaN の CS ピンに過剰なストレスをもたらします。図 2-2 に、 RCS 抵抗の電圧スパイクを示します。チャネル設定は次のとおりです。
図 2-3 に示すように、RCS と直列にブロッキング ダイオード (1N4148 など) を 1 つ接続すると、CS ピン上の高電圧スパイクによる過電圧ストレスでテキサス・インスツルメンツの GaN が損傷するのを防止できます。
図 2-4 に、ブロッキング ダイオードを使用した場合の CS ピンの結果を示します。チャネル設定は次のとおりです。
RCS に高電圧を印加する回路では、LMG362x デバイスを使用してブロッキング ダイオードを実装する必要があります。