JAJU927
March 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計の考慮事項
2.2.1
PFC インダクタンスの設計
2.2.2
LMG3622 の CS ピンの構成
2.2.3
AHB トポロジと VCC 設計
2.2.4
AHB トポロジ用の LMG2610
2.3
主な使用製品
2.3.1
UCC28056
2.3.2
LMG3622
2.3.3
LMG2610
3
ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
3.1
ハードウェア
3.2
テスト設定
3.3
テスト結果
3.3.1
スイッチング波形
3.3.1.1
PFC 段のスイッチング波形
3.3.1.2
AHB 段のスイッチング波形
3.3.2
効率テストの結果
3.3.3
熱テストの結果
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.1.3
レイアウトのプリント (オプションのセクション)
4.2
ツール
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
特長
USB PD 3.1 アプリケーション向け、5V~28V の広い出力電力範囲
PFC の設計にドライバを内蔵したテキサス・インスツルメンツの 120mΩ シングル GaN と UCC28056 TM PFC コントローラを採用
AHB の設計にテキサス・インスツルメンツのハーフブリッジ GaN (ドライバ、レベル シフト、ブートストラップ ダイオードを内蔵した 170mΩ、248mΩ GaN デバイスとして動作) を採用
115V
AC
入力時に > 94% の効率、230V
AC
入力時に > 95.5% の効率を達成
高電力密度の設計:PCB サイズで 27.33W/in
3
:50mm × 73mm × 23mm
5V および 9V 出力で PFC をオフ
システム フィードバックを TL431 を使用して設計。ジャンパを使用して出力電圧 (5V、9V、15V、20V、28V) を設定