JAJU927 March 2024
DC-DC 段は AHB トポロジを使用して設計されています。AHB の DC 伝達関数は降圧トポロジと似ています。式 8 に伝達関数を示します。
ここで、
伝達関数から、システムが動作できるのは次の条件下のみです。
スタンバイ電力と効率を向上させるには、低電圧かつ低消費電力の条件下では PFC 段をオフにします。このアプリケーション設計に基づくと、巻線比は 5.5、VOUT × NPS は 154V であり、VIN 電圧よりも高くなる可能性があるため (90Vac での最大電圧は 127V)、システムが正常に動作しません。
通常の動作では、スタートアップ条件の間は PFC 段に電源が投入され、その後 VOUT が 5V または 9V に設定されたときに PFC 段がオフになるように設計されています。
図 2-5 に、PFC 段の VCC の負荷スイッチとして 2 個の N チャネル信号 MOSFET を使用する設計コンセプトを示します。4 秒の RC 遅延と補助電圧のスタートアップ時間を加算することにより、PFC がオンになり、AHB が通常どおりに動作します。 VOUT > 12V で、出力電圧が安定してフォトトランジスタを Low にしているときは、PFC はオンに維持されますが、VOUT < 12V になると PFC 段の電源はオフになります。
図 2-5 の VCC ロード スイッチは、システム全体に正常に電源が投入されるようにするため、PFC 段を一定時間オンにするように設計されています。