JAJU927 March 2024
ワースト ケースの熱結果は、全負荷 (28V、5A) の条件で得られたものです。システムのバーンインは室温で > 50 分間行い、サーマル カメラで観測しました。
表 3-14 に熱テストの結果を示します。
VIN | VPFC | LMG2610 | AHB コントローラ | LMG3622 | PFC ダイオード |
---|---|---|---|---|---|
90V、50Hz | 390V | 92.9°C | 95.2°C | 100.9°C | 99.5°C |
90V、50Hz | 320V | 96.1°C | 87.9°C | 98.2°C | 98.9°C |
115Vac、60Hz | 390V | 88.1°C | 90.0°C | 85.8°C | 90.2°C |
115Vac、60Hz | 320V | 92.1°C | 82.9°C | 84.8°C | 90.2°C |
230Vac、50Hz | 390V | 80.7°C | 80.7°C | 70.8°C | 74.8°C |
264Vac、63Hz | 390V | 79.5°C | 97.7°C | 68.8°C | 72.3°C |