JAJU927 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
      1. 2.2.1 PFC インダクタンスの設計
      2. 2.2.2 LMG3622 の CS ピンの構成
      3. 2.2.3 AHB トポロジと VCC 設計
      4. 2.2.4 AHB トポロジ用の LMG2610
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 UCC28056
      2. 2.3.2 LMG3622
      3. 2.3.3 LMG2610
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 スイッチング波形
        1. 3.3.1.1 PFC 段のスイッチング波形
        2. 3.3.1.2 AHB 段のスイッチング波形
      2. 3.3.2 効率テストの結果
      3. 3.3.3 熱テストの結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウトのプリント (オプションのセクション)
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

PFC インダクタンスの設計

システムは、TM 制御方式に基づき、入力 DC 電圧が出力電圧の半分未満になると ZVS で動作します。PFC 段では、効率は最小のライン電圧で最低になると判断されています。システムのスイッチング損失はそれほど大きくないため、導通損失がシステム損失の大部分を占めます。

TM PFC では、ピーク電流は 90° の位相角で検出され、式 1 で値が決定されます。

式 1. I P E A K = 2 × 2 × P I N V A C

ここで、

  • PIN は入力電力であり、出力電力を全体的な効率で除算したものです
  • VAC は入力 RMS 電圧です。

出力電圧は VOUT に設定されています。この時点のデューティ サイクルは式 2 で求められます。

式 2. D u t y = V O U T - 2 × V A C V O U T

目標周波数は、最小入力 AC 電圧で FREQ_MIN として設定されます。インダクタンス値を計算するには、式 3 を使用します。

式 3. L P F C = 2 × V A C I P E A K × D u t y F R E Q _ M I N

コア材料の磁束密度 BMAX は、式 4 を使用して求められます。

式 4. B M A X = L P F C × I P E A K A e × N

ここで、

  • Ae はコア材料の有効領域です。
  • N は巻線の巻き数です。

式 4 に基づき、ピーク電流は固定され、Ae はコアの形状に依存します。同じコア サイズで同じ磁束密度を維持すると、巻き数 N は LPFC の値に比例します。 システムの観点では、GaN HEMT を実装すると、システムをより高い周波数で動作させることができます。銅損を最小限に抑えるために配線を太くして巻き数を少なくすると、LPFC の値が最小になります。

この 140W の設計では、目標効率は 93%、入力電力は 150.54W です。入力電圧 90V で、出力電圧 390V、最小周波数 100kHz を想定すると、IPEAK は 4.731A になります。デューティ サイクルは 67.4%、インダクタンスは 181μH です。

この設計では、Ferroxcube の 3C95 材料を使用した RM10 コア サイズを選択しています。銅損を低減するため、0.1mm × 40P のリッツ線を 30 回巻き、インダクタンス値を 185μH に設定します。

LPFC の値は固定されているため、式 5 に示すように、任意の角度 θ でのターンオン時間 TON を計算でき ます。

式 5. T o n θ = L P F C × I P E A K × sin θ 2 × V A C × sin θ

式 5 は、TON 時間がどの位相角でも一定であることを示しています。

スイッチング デバイスの RMS 電流 IRMS は、式 6 で計算でき ます。

式 6. I R M S = 1 6 - 4 2 9 π × V A C V O U T × I P E A K

この式によると、RMS 電流は一定で、VAC、VOUT、PIN のみに関係します。デバイスの観点では、導通損失を低減するには RDS(on)‌ を小さくする必要があります。