JAJU927 March 2024
LMG3622 は、スイッチ モード電源アプリケーション向けの 650V 120mΩ GaN パワー FET です。LMG3622 は、8mm × 5.3mm の QFN パッケージに GaN FET とゲート ドライバを内蔵することで、設計の簡素化と部品点数の削減を実現しています。
プログラマブルなターンオン スルーレートにより、EMI とリンギングを制御できます。電流検出エミュレーション機能により、従来の電流検出抵抗方式よりも消費電力を低減でき、またローサイドのサーマル パッドを冷却用 PCB 電源グランドに接続できます。
低い静止電流と高速起動により、コンバータの軽負荷効率要件とバースト モード動作に対応できます。
拡張機能を以下に示します。