JAJU927 March 2024
TIDA-050074 リファレンス デザインは、100V〜240V、50Hz〜60Hz の AC 入力電圧をサポートし、5V と 9V では 3A、15V、20V、28V では 5A の DC 出力を供給できます。このデザインは、TM PFC + AHB トポロジをベースに構成されており、低コスト、高効率、高電力密度を実現します。フェライト コア サイズは、PFC インダクタンスと AHB トランスの両方で RM10 を使用して設計されています。電源の寸法は 50mm × 73mm × 23mm で、電力密度は 27.33W/in3 です。
UCC28056 は TM 昇圧 PFC トポロジに使用され、PFC 段の TM および不連続導通モード (DCM) 動作をサポートします。回路を簡素化するため、システムは補助巻線を使用せずに設計されています。このデザインは、デバイス全体の信頼性を高めるために、LMG3622 (ドライバ内蔵 120mΩ GaN HEMT) を採用しています。
GaN デバイスのスイッチング損失は小さいので、システムをより高い周波数で動作させることができます。この特性により、巻き数が少ない太いワイヤでインダクタンス値を小さくできるため、全体的な効率が向上します。5V および 9V 出力条件では PFC はオフになり、効率がさらに高くなります。
テキサス・インスツルメンツの GaN ドライバには、過電流保護 (OCP)、短絡保護 (SCP)、過熱保護 (OTP) 機能が内蔵されています。これらの特長により、少ない外付け部品で信頼性の高い安全なシステムを簡単に設計できます。
AHB 段では、より広い動作範囲でゼロ電圧スイッチング (ZVS) がサポートされます。このデザインは、レベル シフト、ブートストラップ ダイオード、統合型ゲート ドライバを備えたハーフブリッジ GaN デバイスであるテキサス・インスツルメンツの LMG2610 を採用しています。170mΩ、248mΩ の GaN デバイスは、QFN 7mm × 9mm サイズのパッケージで供給されており、PCB のサイズの縮小に役立ちます。