JAJU927 March 2024
UCC28056 デバイスは、混在モード方式で PFC 昇圧段を駆動します。全負荷時には TM モードで動作し、負荷が軽減されると不連続導通モード (DCM) に移行して自動的にスイッチング周波数を低下させます。このデバイスには、軽負荷時の性能をさらに向上させるためにバースト モード動作があり、システムが厳しいエネルギー規格を満たすと同時に、PFC をオフにする必要性をなくします。UCC28056 は最大 300W の PFC 電力段を駆動でき、ユニティに近い力率で歪みの小さい正弦波ライン入力電流を供給します。これらの機能と、単純な昇圧インダクタによる FET ドレイン バレー ターンオンにより、部品点数を最小限に抑え、システム コストを削減できます。