JAJU928 March 2024 LMX1204
RF サンプリング データ コンバータは、低位相ノイズで高周波数のクロック信号を必要とします。多数のチャネルを使用するフェーズド アレイ システムにおいて、各データ コンバータ デバイスでクロック周波数が同じであるため、単一のクロック周波数を分配する必要があります。システムが正常に動作するには、すべてのクロック出力を位相整合する必要があります。位相ノイズ性能が重要なので、分配回路は、元の入力信号と比較して位相ノイズ性能を低下させないようにする必要があります。
このリファレンス デザインでは、第 1 レベルで 1:4 の分配を行うカスケード接続 LMX1204 デバイストポロジを紹介します。第 2 レベルはこれらの各出力を受け取って、さらに 1:4 の分配を行い、合計 16 の出力を供給します。分配回路内で位相ノイズ性能が低下することはありません。各出力は独立してバッファされているので、すべての出力は高い信号レベルを維持し、ネットワーク内での分配損失がありません。