JAJU928 March 2024 LMX1204
カスケード接続されたクロック分配のリファレンスデザインでは、複数の LMX1204 デバイスを使用して、単一のクロック入力を 16 個のクロック出力に分配します。このデバイスは最高 12.8GHz で動作し、高速データ コンバータ アプリケーション用の高周波数クロック分配をサポートします。また、このデザインは、JESD204B デジタル インターフェイス プロトコルを使用して、16 個の SysRef 信号をデータ コンバータに供給します。この他に、FPGA のクロック供給に適した 4 つの低速クロック出力があります。このデザインには、入力クロック信号の分周または逓倍を行うオプションも備えています。すべての出力は同期されており、一連のデータ コンバータ デバイス相互間で確定的なレイテンシを維持します。