JAJU928 March 2024 LMX1204
大規模なフェーズド アレイ レーダーおよび通信システムには、多数のトランシーバ チャネルが必要です。各チャネルは、アナログ シグナル チェーンの中核として高速データ コンバータを搭載しています。統合型の RF サンプリング データ コンバータは、必要なチャネル数を増やすのに最適なデバイスです。これらの各デバイスは、優れた位相ノイズ性能の高速サンプリング クロックを必要とします。サンプリング クロックの周波数はすべてのデバイスで同じなので、1 つの高性能クロック信号をすべてのデータ コンバータ デバイスに分配できます。このリファレンス デザインでは、カスケード接続された LMX1204 クロック分配チップを使用して、1 つのクロック ソース入力を 16 の差動クロック出力に分配します。このデザインは 12GHz を上回る周波数をサポートしており、分配による位相ノイズ性能の低下は無視できる程度です。すべてのクロック信号は同期され、確定的なレイテンシを維持し、位相整合した出力を保証します。