JAJU929A April 2024 – April 2024
次の 図 3-2 と 図 3-3 は、TIDA-010950 リファレンス デザインのテストに使用したラボのテスト構成を示します。DC 電源は 24VDC レールをボードの入力に供給するために使用され、120VAC から 24VAC へのプラグイン トランスはボードの 24VAC 入力に電力を供給するために使用されます。
BLDC テストでは、エンド ユーザーのダンパー アクチュエータ プラットフォームを使用します。制御はリファレンス・デザインによって対応しますが、現場での実際の使用を再現するために、既存製品の BLDC モーター、ホール センサ、ギア ボックスを使用します。EEV モーターのテストでは、SS2421-5042 パンケーキ バイポーラ ステッピング モーターを使用して EEV ステッピング モーターを再現します。
効率測定は、各負荷ステップで入力 / 出力の電圧と電流を読み取るための複数の卓上マルチメータに加えて、電子負荷を利用して行います。各降圧の負荷は、100mA から 1A まで 50mA ステップ サイズで段階的に増加させます。
ダンパーまたは EEV の位置は、0-10V 制御インターフェイスまたは 4-20mA 制御インターフェイスから受信した入力信号に基づいて調整されます。さらに、「ソフトウェア」セクションで説明したように、LMT84 からの温度読み取り値を使用して EEV を制御できます。