JAJU929A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   デザイン イメージ
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

ハードウェア要件

図 3-1 に、このリファレンス デザインの主なインターフェイス接続を示します。

  • 電源は、S1 の位置に応じて、24VAC から 24VDC に切り替えたり、完全にオフにしたりできます。これにより、主電源から下流にあるデバイスに対して同じ機能を維持しながら、入力電源に柔軟性を持たせることができます。24VDC は J19 経由で接続され、24VAC は J18 経由で接続されます。
  • J16 は、ISO1212 へのフィールド入力とフィールド グランドの接続を行います。
  • J21 は CAN インターフェイスの接続ポイントです。
  • J22 は、4-10mA 制御入力フロントエンドの接続ポイントです。評価中は、これらのピンをジャンパで短絡しないでください。
  • J15 は、0-10V 制御入力フロントエンドの接続ポイントです。評価中は、これらのピンをジャンパで短絡しないでください。
  • J2 は、組込み MSPM0 にファームウェアを導入するための JTAG コネクタです。
  • J8 は、BLDC モーターのホール効果センサを MCU に接続します。ホール センサに電力を供給するための 3.3V 接続と GND もこのコネクタに含まれています。
  • J5、J6、J7 のねじ端子コネクタは、BLDC とステッピング モーターの出力接続です。J5 (BOUT) と J6 (AOUT) はステッピング モーターに接続され、J7 は BLDC モーターの 3 相に接続されます。

ボードにはステータスを示す 4 つの LED もあります。

  • D4 – eFuse のフォルト通知
  • D1 – ダンパー位置が適正
  • D5 – エラーまたはモーター ドライブの故障
  • D6 – ダンパー位置の調整中
TIDA-010950 TIDA-010950 PCB の接続図 3-1 TIDA-010950 PCB の接続