JAJU929A
April 2024 – April 2024
1
概要
参照情報
特長
アプリケーション
デザイン イメージ
1
システムの説明
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計の考慮事項
2.3
主な使用製品
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
テスト構成
3.3
テスト結果
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM (部品表)
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者について
6
改訂履歴
4.3
ドキュメントのサポート
テキサス・インスツルメンツ、『
TPS1641 出力電力制限機能搭載、2.7V~40V、152mΩ、1.8A eFuse
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、4.2V~80V、2A、
SIMPLE SWITCHER®
同期整流降圧パワー コンバータ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TPS62932 SOT-583 パッケージ封止、3.8V~30V 入力、2A、200kHz~2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
MSPM0G3507 80MHz Arm M0+ MCU、128KB フラッシュ、32KB SRAM、2 × 12 ビット 4Msps ADC、DAC、3 個のコンパレータ、3 個のオペアンプ、CAN-FD、MATH ACL (演算アクセラレータ)
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
DRV8316C 電流センシング機能と複数の FET 内蔵、強化型仕様の CSA (電流センス アンプ) 採用、最大 40V、ピーク 8A の 3 相モーター ドライバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
DRV8428 電流センシング機能 & 1/256 マイクロステップ機能を統合した、35V、1A のバイポーラ ステッパ モーター ドライバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
ISO1212 デジタル入力モジュール向け、デュアルチャネル、24V~60V、絶縁型デジタル入力レシーバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TCAN334 3.3V CAN トランシーバ
』データシート
テキサス・インスツルメンツ、『
TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
』データシート