JAJU929A April 2024 – April 2024
パラメータ | 仕様 | |
---|---|---|
入力電圧 | 24VDC | 24VAC ± 20% |
過電圧カットオフ スレッショルド | 28VDC | 41VDC |
入力電力制限 | 13.65W | 最大 64W |
保護 | OVP、UVP、OCP、フィールド制御インターフェイス ESD | |
15V 降圧効率 | 450mA で 96% | 350mA~900mA で 93% |
3.3V の降圧効率 | 800mA~850mA で 93% | |
通信インターフェイス | 0-10V、4-20mA、CAN、絶縁型フィールド インターフェイス、SPI、I2C | |
PCB 仕様 | 4 層、1 オンスの銅箔、62 ミル | |
サブシステム | バイポーラ ステッピング | BLDC モーター |
入力電圧 | 15V-24V | 15V-24V |
合計位相電流 | 平均 688.3mA | 平均 189.02 |
制御方式 | GPIO (ステップ/方向) | 6x PWM |