JAJU929A April   2024  – April 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   デザイン イメージ
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

システムの説明

HVAC ゾーン ダンパー、電子式膨張デバイス、水道バルブなど、多くの家電製品は、複数のステッピング モーター、ブラシ付き DC モーター、多数のソレノイド バルブやアクチュエータを使用して動作します。このリファレンス デザインは、BLDC (ブラシレス DC) モーター制御 IC とステッピング モーター制御 IC を使用したデュアル モーター ドライブ設計を示しています。いずれのデバイスも広い動作電圧範囲に対応しており、スマート チューン リップルやダイナミック ディケイ コントロールなどの機能、電源低電圧誤動作防止、過電圧保護、チャージ ポンプ低電圧、過電流保護、過熱警告、過熱シャットダウンなどの保護機能を備えています。

また、このデザインでは、ダンパーや電子バルブのモーター制御デバイスとの通信に使用される、業界でも認められている通信方法 / プロトコルも考慮されています。TCAN334 CAN トランシーバは、MSPM0G3507 の専用 CAN 機能と M0 SDK との組み合わせでデザインに含まれており、実装が迅速に行えます。0-10V 制御と 4-20mA 制御の両方のインターフェイスが統合されており、ホスト コントローラからダンパーや膨張弁の位置をリアルタイムで制御できます。制御インターフェイスの TVS1401 によるサージ保護によって、システムの信頼性と堅牢性はより高められています。全開制御または全閉制御のみが必要な場合、このリファレンス デザインは、ダンパー / バルブの現場側の全開 / 全閉制御用に ISO1212 を組み込んでいます。

多くの家電製品は、UL (Underwriters Laboratories) または IEC (International Electrotechnical Commission:国際電気標準会議) の特定の安全規格に準拠するように設計する必要があります。たとえば、家電製品では IEC 60335-1 および IEC 60730 が一般的です。これらの規格は、家電製品のサブシステムにおける低消費電力回路 (LPC) を定義しています。低消費電力ポイントは、最大供給電力が 15W 未満のノードとして識別できます。回路のうち、低消費電力ポイントよりも電源から遠い部分が低消費電力回路とみなされます。実績のある LPC を使用すると、各規格の定義と要件に従った、グロー ワイヤ試験、ニードル フレーム試験、および特定の異常フォルト条件に対する評価を省略することができるため、認定や設計に要する時間と費用を削減することができます。

これらのサブシステムの入力に eFuse を使用すると、異常フォルト条件が発生した場合でも正確な電力制限を達成できます。24V~42V 入力に TPS16410 eFuse を使用したデザインにより、設計者は回路を低消費電力回路として認定することができます。このリファレンス デザインでは、テスト中の入力電力制限の誤差が <3% であり、IEC 60335-1 で定義されている低消費電力回路の認定を取得しやすくなっています。