JAJU931 March 2024
この設計の中心は、統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE7950-SP です。LMK04832-SEP は、LMX2694-SEP に対する低周波数リファレンスです。また、LMK04832-SEP は FPGA 向けの低周波クロック信号と SysRef 信号を AFE と FPGA に提供し、JESD204B デジタル インターフェイス プロトコルをサポートします。LMX2694-SEP は、低位相ノイズで高周波のサンプリング クロックを AFE に供給します。すべての受信チャネルでアクティブ バランを利用してシングルエンド入力を差動出力に変換し、ADC 入力と接続します。低周波数の送信チャネルでも、アクティブ バランを使用して差動 DAC 出力をシングルエンドに変換します。高周波の送信チャネルは、パッシブ バランを使用して差動出力をシングルエンドに変換します。物理的なスペースの割り当てが少ないため、ほとんどのレールで DC/DC コンバータを使用して電源の効率を上げ、部品数を最小限に抑えて最高の効率を維持します。