JAJU931 March 2024
構成ファイルは、チャネル TXC および TXD で設定され、NCO は 8.2GHz に設定されています。期待される出力トーンは約 8210MHz です。これらのチャネルは TRF0208 を使用せず、パッシブ バランを使用します。したがって、デジタル アッテネータを使用する必要はありません。図 3-4 に、出力性能を示します。
前述のように、1.0MHz オフセット スプリアスは DC/DC コンバータからのものです。8.2GHz では TXD はよくマッチングしていますが、TXC ではボードの反対側にバランが配置されており、追加のビア インダクタンスによりマッチングが最適点よりずれています。このため、このチャネルのゲインは低いのですが、レイアウトまたはマッチング 微調整により回復できます。