JAJU931 March 2024
デフォルト構成では、JESD LMFS 設定および 200MHz レシーバ帯域幅に対応する 245.76MSPS データ レートをサポートする構成を持つ ini ファイルが使用されます。この構成は、400MHz 帯域幅に対応する 491.52MSPS のデータ レートをサポートするように変更することもできます。以下の Latte ファイルを置き換えます。
HSDC Pro で、次の変更を行います。
この構成では、すべての RX チャネルが 491.52MSPS に構成され、すべてのレーンが消費されるため、フィードバック パスがディセーブルされることに注意します。