JAJU931 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4003-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

TSW14J56 の初期セットアップ

TSW14J56 の初期セットアップ。完了後は、電源やデータにグリッチがない限り、'J56 の設定は不要です。

  • HSDC Pro の起動
  • 使用可能なボードを選択し、OK をクリックします
  • ADCタブのままにします
    • AFE79xx_2x2RX_24410 初期ファイルをロードします
    • データ キャプチャ オプション > キャプチャ オプションを選択し、サンプル数を 16384 に変更します
    • テストオプション > ノッチ周波数ビンを選択し、基本のノッチを 100 に変更します
    • 解析ウィンドウ (サンプル) を 16384 に変更します
    • ADC 出力データ レートを 245.75M に変更します
    • レーン レートのポップアップウィンドウで OK を押します
  • DAC タブに切り替えます

    • AFE79xx_2x2TX_44210 初期ファイルをロードします
    • スケール係数を 0.9 に変更します
    • データ レートを 491.52M に変更します
    • Tone BW を 1 に、# を 1 に、Tone Center を 10M にそれぞれ変更します
    • トーン選択を実数から複素数に変更します
    • トーンの作成を押します
    • 送信を押します