JAJU931 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4003-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

LMK/LMX 構成ファイル

以下の構成ファイルを使用して、LMK04832-SEP をプログラムします。

  • LMK04832-SEP_TICsPro_122p88_CLKINBypass_LMXRef.tcs
    • 491.52MHz 入力、122.88MHz 出力
  • LMK04832-SEP_TICsPro_491p52_CLKINBypass_LMXBypass.tcs
    • 491.52MHz 入力、491.52MHz 出力
  • LMK04832-SEP_TICsPro_2949p12M_VCO_30p72_TCXO.tcs

    • 30.72MHz 入力、122.88MHz 出力
以下の構成ファイルを使用して、LMX2694-SEP をプログラムします。

  • LMX2694-SEP_122p88Ref_122p88PFD_11796p48M.tcs
    • 11,796.48MHz クロック出力
  • LMX2694-SEP_122p88Ref_122p88PFD_491p52M.tcs
    • 491.52MHz クロック出力