JAJU931 March 2024
デフォルトのテスト手順の概要では、491.52MHz で外付けの高品質基準発振器を使用します。この発振器は、バイパス モードでは LMK04832-SEP によってバッファまたは分周されます。代わりに、このリファレンス デザインは 30.72MHz TCXO をオンボード実装しています。この TCXO は、LMK 内部 PLL/VCO のリファレンスとして使用できます。このやり方では、内部 PLL/VCO は 2949.12MHz にロックされます。この出力信号を分周し、必要なクロックを AFE、LMX、FPGA に供給します。
LMK04832 の起動中に次の構成ファイルを実行することで、このアプローチを実装します。
このアプローチの欠点は、Wenzel 発振器のような高品質の TCXO と比較して、LMK VCO から生成される AFE 基準信号の位相ノイズ性能が低下することです。図 3-9 に、基準信号が LMK VCO から生成される内部 PLL/VCO クロック付き AFE7950-SP の性能を示します。