JAJU931 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4003-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

ハードウェアの構成

基板と機器をセットアップするには、次の手順に従います。

  • TSW14J56 の接続
    • 5V 電源ケーブルを TSW14J56 に接続します
    • 電圧を 5.0V (または最大 5.5V) に設定します
    • 電流制限が 3.5A 以上に設定されていることを確認します
    • USB 接続経由で PC を評価基板に接続します
    • ボード上のパワー スイッチがオンになっていることを確認します
  • FMC インターフェイス ボードを TSW14J56 に接続します

    • 外部 491.52MHz Wenzel 発振器 (または同等品) を J3 CLKINP SMA コネクタに接続します
    • 「USB2ANY」というラベルの付いたコネクタに USB2ANY からのケーブルを差し込みます
    • 5V 電源ケーブルを差し込み、電圧を 5.2V に設定します (電流制限が 5A 以上であることを確認してください)
    • USB コネクタ経由で PC を FMC インターフェイス ボードに接続します
    • J6 の位置 K、L、N に配置されているジャンパを確認します
    • ジャンパ J6 の位置 M は、LMK または LMX デバイスへのプログラミングを選択します。最初に、ジャンパが配置されていないことを確認します。
  • TIDA-010260 リファレンス デザインを FMC インターフェイス ボードに接続します。

    • ファンの電源をインターフェイス ボードの「Fan Power」コネクタに接続します
    • 追加の冷却ファンがオンになっており、AFE7950-SP ボード上に風を送っていることを確認します
    • TXA 出力をスペクトラム アナライザに接続します
    • 信号ジェネレータを BPF 経由で RXA 入力に接続します
  • スペクトル アナライザの設定

    • 中心周波数を次のように設定します:2210MHz
    • 周波数スパンを次のように設定します:5MHz
    • 参照レベル:8.8dBm
    • RBW:3kHz
    • VBW:3kHz
    • Attn:28dB