JAJU931 March 2024
次の表に、基板の状態を変更または評価するための便利な Latte コマンドを示します。
パラメータ | Latte コマンド | 注 |
---|---|---|
チャネル出力の調整 | AFE.TOP.overrideTdd(15,2,15) |
Rx、FB、Tx 15(d) = 1111(b)= すべて On |
DSA 設定の調整 | AFE.DSA.set<Path>Dsa(<Ch>,<Attn>) |
<Path> = Tx, Rx, Fb <Ch> = 0, 1, 2, 3 例: AFE.DSA.SetTxDsa(0,10) |
NCO 設定の調整 | AFE.update(<Path>Nco(<Ch>,Freq) |
<Path> = Tx, Rx, Fb <Ch> = 0, 1, 2, 3 例: AFE.updateTxNco(0,2100) |
Re-sync DAC | AFE.adcDacSync() | |
温度測定 | AFE.getDeviceTemp() |