JAJU931 March 2024
構成ファイルはチャネル RXC と RXD で設定され、NCO は 7.9GHz に設定されています。信号ジェネレータは 7.94GHz に設定され、適切なフィルタを通して供給されます。-12dBFS 基本信号を発生するように、信号ジェネレータを設定します。信号ジェネレータの電力は、ケーブルやフィルタの損失にもよりますが、約 -2~0dBm です。
図 3-6 に、単一トーン キャプチャからの FFT スペクトルを示します。SNR 性能は -54dBFS 前後です。SFDR 性能は -70dBFS 前後です。HD2 と HD3 の性能は非常に優れており、-86dBFS 未満です。