JAJU931 March   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TPS7H4003-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について

TXA/B DAC 出力テスト結果

構成ファイルは、チャネル TXA および TXB に設定され、NCO は 2.1GHz に設定されています。TSW14J56 は、10MHz オフセットのトーンでセットアップされています。出力トーンは約 2110MHz になります。マルチトーンの設定が原因で、オフセットは正確に 10MHz ではないことに注意してください。図 3-3 に、出力トーンの性能を示します。

1MHz オフセット時のスプリアスは、1.2V、1.8V、3.3V DC-DC スイッチャからのものです。1.2V 電源は近接しているため、外部クロックに最も顕著に結合します。

出力電力は約 4dBm です。TRF0208 デバイスがオーバードライブされないように、構成ファイルは AFE7950-SP 上の 10dB アッテネータと交信します。

GUID-20240123-SS0I-4TQJ-NDPF-BBRLGXZNJ9LT-low.jpg図 3-3 TXA/B DAC 出力性能