JAJU931A March 2024 – November 2024
AFE7950-SP は、最大 4 つの送信チャネルと 6 つの受信チャネルをサポートする放射線耐性のある統合型 RF サンプリング トランシーバです。AFE7950-SP は、ローカル高周波数サンプリング クロックを生成するための内部 PLL/VCO を内蔵しています。また、より良い位相ノイズ源が必要な場合、デバイスは外部サンプリング クロックを受け付けます。各チャネルには数値制御発振器 (NCO) が組み込まれており、任意の RF 周波数帯域に対して信号を独立してプログラムできます。各チャネルにはデジタル ステップ アッテネータ (DSA) も搭載されています。このデバイスは、1200MHz までの瞬時信号帯域幅をサポートしています。データ レート、serdes 速度、周波数帯域を調整して、特定のアプリケーションに合わせて最適化するための構成オプションが多数用意されています。