JAJU931A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

著者について

ラッセル・ホッペンシュタインは、航空宇宙および防衛セクターを支援するシステム エンジニアリング マーケティング (SEM) グループのシステム エンジニアです。半導体分野で、通信および防衛市場向けの高性能 RF デバイスや RF サンプリング データ コンバータを扱って 20 年以上の経験を有しています。以前は、ワイヤレス インフラ市場向けに RF トランシーバ、アクティブ アンテナ システム、線形化パワー アンプを設計していました。テキサス大学オースティン校で BSEE を取得し、テキサス大学アーリントン校で MSEE を取得しています。