JAJU931A March 2024 – November 2024
AFE7950-SP デバイスの内部 PLL/VCO を使用するオプションもあります。「簡単な方法」では、既存の接続を使用し、ソフトウェアのプログラミングのみを変更します。この手法では、高周波クロックの代わりに 491.52MHz リファレンス信号を供給するように LMX2694 をプログラムします。これはリファレンス ボード上で簡単に変更できるものですが、実際には、次のセクションで概要を示す適切なやり方は、LMK04832-SEP のみを使用して AFE7950-SP へのクロック リファレンスを生成する方法です。
このやり方では主な起動手順に従いますが、別の LMX2694 ファイルと別の Latte ファイルに置き換えます。
この LMX ファイルは、AFE7950-SP が内部 PLL/VCO のリファレンスとして使用する 491.52MHz 信号を出力します。Latte ファイルは、内部 PLL/VCO と結合します。例として、図 3-8 に内部 PLL/VCO 使用時の TXA 出力スペクトルを示します。