JAJU931A March 2024 – November 2024
設定ファイルは、FB2 チャネル NCO を 1.7GHz に設定します。適切なバンドパス フィルタを通して 1740MHz でトーンを注入します。フィードバック チャネルをキャプチャするには、HSDC Pro ini ファイルを次のように変更します:AFE79xx_1x2FB_44210。ADC データ レートを 491.52M に変更します。
基本信号の振幅を調整して、読み取り値を約 -3dBFS にします。これは、ケーブルとフィルタの損失にもよりますが、-10dBm~-14dBm 程度の信号ジェネレータの電力であると考えられます。
図 3-7 に、単一トーン キャプチャからの FFT スペクトルを示します。SNR 性能は約 43dBFS です。FB スペクトルの汚染を防止するために、すべての TX 出力は切り離されています。