JAJU931A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

リファレンス デザインのテスト手順

これは、リファレンス デザインを評価するための基本的なテスト手順です。

  • AFE7950-SP 向け電源のリファレンス デザインを接続します
    • 電源電圧を 5.2V に設定します (ケーブル上での電圧損失のヘッドルーム)
    • 電流制限を 5.0A に設定します ( *** 重要:デバイスは 4A を超える電流を消費します ***)
    • 5V 電源をオンにします
    • 初期電流が 1.25A +/- 0.2A であることを確認ます
  • LMK04832-SEP の低周波数クロックのセットアップ
    • TICS Pro GUI の起動
    • インターフェイス ボード上のジャンパ J6 位置 M が配置されておらず、LMK デバイスがプログラムされていることを確認します。
    • 選択:デバイス > クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ (デュアル ループ) > LMK04832-SP を選択
    • ファイル > 負荷 > LMK04832-SEP_TICsPro_122p88M_CLKINBypass_LMXRef.tcs を選択
    • 消費電流は次の値に増加します:1.47A +/-0.2A
    • デバッグ / 検証のコツ
      • TSW14J56 の LED D2 が点滅を開始し TSW14J56 が適切なクロックを取得していることを示します
      • LMK 出力の C95 コンデンサのスコープ プローブにより 122.88MHz 信号を確認します
  • LMX2694-SEP 高周波クロックのセットアップ
    • ジャンパをインターフェイス ボードの J6 位置 M に配置し、LMX プログラミングを有効にします
    • TICS Pro で、以下の項目を選択します。デバイス > PLL + VCO > LMX2694 を選択
    • ファイル > 負荷 > LMX2694-SEP_122p88Ref_122p88PFD_11796p48M.tcs を選択
    • 消費電流は次の値に増加します:1.55A +/-0.2A
  • Latte 経由で AFE7950-SP をセットアップ
    • AFE79xx Latte を起動します
    • Setup.py を選択し、F5 キーを押して起動します
      • 約 8 秒で実行されます
      • エラーがないことが想定されています
    • devInit.py を選択し、F5 キーを押して起動します
      • 約 30 秒で実行されます
      • 1 つのエラーが予想されますが、これは無視できます
      • 新規セッションごとに 1 回だけ起動する必要があります
    • AFE7950-SP_12GClk_ExtClk.py を選択し、F5 キーを押して実行します
      • 30~90 秒で実行されます
      • エラーがないことが想定されています
      • 起動プログラミング中に電流が上下に変動します
      • 消費電流:3.95A +/- 0.3A
      • デバッグのコツ:
        • リンクが適切に確立されていない場合は、次の Latte コマンドで SYNC パルスを再開始します:AFE.adcDacSync()
        • TSW14J56 の LED D2 がまだ点滅していることを確認します
        • 消費電流が予想されるレベルであることを確認します
  • TX および RX 動作の確認
    • 起動後、Latte エラーがなく、2110MHz で約 4dBm の TX 出力トーンを確認します。
      • 目的の周波数でのケーブル損失が考慮されていることを確認します
    • HSDC Pro タブを ADC に切り替え、Capture を押します
      • チャネル選択が、RXA に対応するチャネル 1 であることを確認します
      • FFT のキャプチャが成功したことを確認し、TSW14J56 の LED D4 が点滅していることを確認します