JAJU931A March   2024  – November 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 AFE7950-SP
      2. 2.3.2 LMK04832-SEP
      3. 2.3.3 LMX2694-SEP
      4. 2.3.4 TRF0208-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS73801-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト構成
    4. 3.4 ハードウェアの構成
    5. 3.5 テスト方法
      1. 3.5.1 TSW14J56 の初期セットアップ
      2. 3.5.2 リファレンス デザインのテスト手順
    6. 3.6 テスト結果
      1. 3.6.1 TXA/B DAC 出力テスト結果
      2. 3.6.2 TXC/D DAC 出力テスト結果
      3. 3.6.3 RXA/B ADC のテスト結果
      4. 3.6.4 RXC/D ADC テスト結果
      5. 3.6.5 FB2 ADC テスト結果
    7. 3.7 代替構成
      1. 3.7.1 内部 AFE7950-SP PLL/VCO
        1. 3.7.1.1 簡単な方法 - 内部 PLL/VCO
        2. 3.7.1.2 適切な方法 - 内部 PLL/VCO
      2. 3.7.2 TCXO 内部動作
      3. 3.7.3 400MHz 帯域幅 RX の構成
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツール
      1. 4.2.1 Latte コマンド
      2. 4.2.2 構成ファイル
        1. 4.2.2.1 Latte 設定ファイル
        2. 4.2.2.2 LMK/LMX 構成ファイル
      3. 4.2.3 トラブルシューティング
    3. 4.3 ハードウェア識別情報
      1. 4.3.1 リワークの修正
      2. 4.3.2 リファレンス デザイン ボードの位置識別
      3. 4.3.3 FMC インターフェイス ボードの位置識別
    4. 4.4 ドキュメントのサポート
    5. 4.5 サポート・リソース
    6. 4.6 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TCXO 内部動作

デフォルトのテスト手順の概要では、491.52MHz で外付けの高品質基準発振器を使用します。この発振器は、バイパス モードでは LMK04832-SEP によってバッファまたは分周されます。代わりに、このリファレンス デザインは 30.72MHz TCXO をオンボード実装しています。この TCXO は、LMK 内部 PLL/VCO のリファレンスとして使用できます。このやり方では、内部 PLL/VCO は 2949.12MHz にロックされます。この出力信号を分周し、必要なクロックを AFE、LMX、FPGA に供給します。

LMK04832 の起動中に次の構成ファイルを実行することで、このアプローチを実装します。

  • LMK04832-SEP: LMK04832-SEP_TICsPro_2949p12M_VCO_30p72_TCXO.tcs

このアプローチの欠点は、Wenzel 発振器のような高品質の TCXO と比較して、LMK VCO から生成される AFE 基準信号の位相ノイズ性能が低下することです。図 3-9 に、基準信号が LMK VCO から生成される内部 PLL/VCO クロック付き AFE7950-SP の性能を示します。

TIDA-010260 TCXO から取り出した LMX リファレンスを使用する TXA 出力図 3-9 TCXO から取り出した LMX リファレンスを使用する TXA 出力