JAJU931A March 2024 – November 2024
構成ファイルは、チャネル TXA および TXB に設定され、NCO は 2.1GHz に設定されています。TSW14J56 は、10MHz オフセットのトーンでセットアップされています。出力トーンは約 2110MHz になります。マルチトーンの設定が原因で、オフセットは正確に 10MHz ではないことに注意してください。図 3-3 に、出力トーンの性能を示します。
1MHz オフセット時のスプリアスは、1.2V、1.8V、3.3V DC-DC スイッチャからのものです。1.2V 電源は近接しているため、外部クロックに最も顕著に結合します。
出力電力は約 4dBm です。TRF0208-SEP デバイスがオーバードライブされないように、構成ファイルは AFE7950-SP 上の 10dB アッテネータと交信します。