JAJU932A April   2024  – June 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DAC39RF10-SEP
      2. 2.3.2 ADC12DJ5200-SEP
      3. 2.3.3 LMK04832-SEP
      4. 2.3.4 LMX2694-SEP
      5. 2.3.5 TPS7H4010-SEP
      6. 2.3.6 TPS7H1111-SEP
      7. 2.3.7 TPS7H1212-SEP
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト方法
    5. 3.5 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM (部品表)
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TPS7H4010-SEP

TPS7H4010-SEP は、放射線に強い同期整流降圧型 DC/DC コンバータで、3.5V ~ 32V の範囲の電源電圧から、最大 6A の負荷電流を駆動できます。このデバイスは、非常に優れた効率と出力精度を、ごく小さな設計寸法で実現します。