JAJU934 May 2024
TIDA-060045 のインターフェイス仕様は、テキサス・インスツルメンツのブースタパック プラグイン モジュール規格に準拠しています。ピンの割り当てを 表 4-1 と 表 4-2 に示します。
ピン | 信号 | I/O | ピン | 信号 | I/O |
---|---|---|---|---|---|
J2-1 | 3.3V 電源 | 入力 | J2-2 | NC | |
J2-3 | NC | J2-4 | GND | GND | |
J2-5 | NC | J2-6 | NC | ||
J2-7 | NC | J2-8 | NC | ||
J2-9 | NC | J2-10 | NC | ||
J2-11 | NC | J2-12 | NC | ||
J2-13 | SCLK | 入力 | J2-14 | NC | |
J2-15 | NC | J2-16 | NC | ||
J2-17 | NC | J2-18 | NC | ||
J2-19 | NC | J2-20 | NC |
ピン | 信号 | I/O | ピン | 信号 | I/O |
---|---|---|---|---|---|
J3-1 | nCS4 | 入力 | J3-2 | NC | |
J3-3 | NC | J3-4 | NC | ||
J3-5 | nCS3 | 入力 | J3-6 | NC | |
J3-7 | NC | J3-8 | NC | ||
J3-9 | NC | J3-10 | nCS2 | 入力 | |
J3-11 | NC | J3-12 | NC | ||
J3-13 | NC | J3-14 | NC | ||
J3-15 | NC | J3-16 | SDO (MOSI) | 入力 | |
J3-17 | nCS1 | 入力 | J3-18 | nALERT | 入力 |
J3-19 | GND | GND | J3-20 | SDI (MISO) | 出力 |