JAJU934 May 2024
このリファレンス デザインの主な仕様を 表 1-1 に示します。.このリファレンス デザインは、C2000 MCU LaunchPad に直接接続できます。
パラメータ | 値 (標準値) | 備考 |
---|---|---|
最大検出範囲 | 100mm | |
位置精度 | ±0.15mm (±0.15%) | 25°C で測定 |
3D ホール エフェクト センサ | TMAG5170A1 | A1 は ±100mT (最大値)、ドロップイン バージョン A2 は ±300mT (最大値) をサポート |
センサのフルスケール レンジ | ±50mT (Z 軸)、±25mT (X 軸) | ±25mT、±50mT、±100 mT をプログラム可能 |
センサ数 | 4 | スケーラブル |
センサの距離 (x 軸) | 25mm | 25mm 磁気部品用に選定 |
磁石とのセンサ距離 (y 軸) | 1.52mm | 可変 |
移動磁石 | N45-1350 | NdFeB 軸方向ディスク磁石:1350mT、直径 25mm、高さ 3mm |
センサのサンプル レート | 4kHz | 8kHz に対応 |
同時検出 | あり | 4 つの TMAG5170 をすべて同時にトリガ |
ホスト MCU への SPI | 最大 10MHz | |
レイテンシ | 57.5us | 実効サンプリング ポイントから、SPI で読み出す準備ができた ADC 結果までの時間 |
ホスト MCU (1) へのインターフェイス | 3.3V I/O | C2000 LaunchPad インターフェイスと互換。表 4-1 および 4-2 のピン割り当てを参照 |
電源電圧 | 3.3V |