JAJU934 May 2024
シリアル データ入力 (SDI) ラインは、TMAG5170 レジスタの構成、新しい変換の開始、または読み取りコマンドの送信のためにホスト コントローラが使用します。nCS ピンが Low のとき、SDI ビットは SCLK の各立ち上がりエッジでラッチされます。SDI フレームについて 図 3-2 で説明しています。SDI ラインには 4 つのコマンド ビットがあり、次のフレームのステータス ビットを選択したり、新しい変換を開始したりできます。