JAJU934 May 2024
このリファレンス デザインでは、単一または複数の等距離に配置された 3D ホール エフェクト センサ TMAG5170 と、10MHz の高速 SPI を使用した、N45 磁石ターゲットの高精度、低レイテンシ、リニア位置センシングについて解説します。Z 軸と X 軸の磁界強度と CRC データが単一の 32 ビット フレームで送信されるため、レイテンシを低く抑え、データ インテグリティを向上させることができます。3.3V I/O を備えたデジタル インターフェイスは、C2000™ マイコン LaunchPad との互換性があり、C2000™、Sitara、その他のマイコンで、テキサス・インスツルメンツの 3D ホール エフェクト センシング技術を評価できます。