JAJU934 May 2024
セクション 3.2.4 で説明するように、移動する磁石の位置は、Z および X 磁界成分を使用して、最大の Z 磁界振幅を持つセンサから計算されます。軸外測定を調整するために、測定された Z 磁界のゲインとオフセットが較正されています。さらに、X 磁界の絶対振幅を乗算した補償係数を使用して、位置計算の非直線性を補償しました。さらに、PCB 上の各 TMAG5170 間の変位を補正しました。単純化のため、各 TMAG5170 間の距離として同じ値を使用しました。
TMAG5170 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Z オフセット | 14.6mT | 14.3mT | 14mT | 13.8mT |
Z ゲイン | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
変位 | 24.97mm | 24.97mm | 24.97mm | 24.97mm |
X 軸の補償係数 | 0.001538 | 0.001538 | 0.001538 | 0.001538 |
この位置は、室温 (22°C) で約 0.4m/s の線形速度で測定されました。データ キャプチャのどちらかの端で観測されるピークは、磁石がクワッド センサ PCB のセンシング範囲を離れるときの信号です。
Z 磁界と X 磁界ノイズフロアの影響を測定するため、図 4-11 に示すように、4kHz で 1000 を超えるサンプルに対する 14.19cm での静的位置誤差を測定しました 。対応するヒストグラムを 図 4-12 に示します。測定は室温 22°C で行います。
表 4-6 に、フルスケール位置測定範囲と、対応する標準偏差および ENOB を示します。
QUAD TMAG5170 | 位置エラー | 備考 |
---|---|---|
標準偏差 [cm] | 0.0053 | |
フルスケール レンジ [cm] | 10 | クワッド 3D センサ |
ENOB [ビット] | 10.6 |
それぞれの TMAG5170 は、2.5cm の測定範囲にわたって 8.6 ビットの ENOB を提供します。範囲が 10cm のクワッド TMAG5170 アレイでは、全体の ENOB が上の表に示すように 10.6 ビットと 2 ビット増加します。
このテストの後、0.4m/s 前後の線形速度で位置測定を 5 回繰り返し、Z 磁界と X 磁界ノイズが絶対精度に及ぼす影響を概観しました。図 4-14 にテスト結果を示します。
より高度な補償アルゴリズムにより、さらに最適化が可能です。リニア位置アプリケーション用の磁石の選択 (Rev. A) (https://www.ti.com/lit/an/slya059b/slya059b.pdf) も参照してください。磁界強度が高い磁石を使用すると、磁界強度の Z 軸成分で 100mT、X 軸成分で 50mT に増やすことができ、信号対比をそれぞれ 2 倍に増やすことができます。『リニア位置アプリケーション用磁石の選択 (Rev. A)』を参照してください。
TIDA-060045 のデモンストレーション ビデオは、「3D ホール効果センサを使用した設計:リニア位置エンコード」で見ることができます。磁気システムのシミュレーションに役立つように、TI Magnetic Sense Simulator (TIMSS) ツールを使用すると、磁気システムの設計と評価を迅速化できます。