JAJU935 May 2024
コネクタ | 説明 |
---|---|
J1 | PHI に接続するための QSH コネクタ。接続前に基板に電力を供給するのがベスト プラクティスです |
J2 | SPI 信号ヘッダで、デバッグやプローブ、または別の基板への接続 (QSH がない場合) に使用されます |
J3、J4、J6 | PGA ゲイン制御に使用されます。表 4-2 を参照 |
J15 | ゲイン制御ピンのプローブに使用されます |
J16 | 負入力 |
J19 | 正入力 |
J18 | 複数の入力を互いに短絡する目的で使用されます |
J17、J20 | 入力をグランドに短絡するために使用されます |
J7 | PGA855 用の正および負の電源レール入力 |
J10、J11、J12、J13 | 外部から基板への電力供給に使用されます。詳細については、セクション 4.1.2 を参照してください |
JP4、JP5 | オンボード LDO または外部電源の選択に使用されます |
J5 | 外部リファレンスの接続に使用されます |
J9 | Vcm 信号用のテスト ポイント |
J8 | ADC からの Vcm 信号を外部機器に接続するために使用されます |
J14 | 外部クロック入力 |
JP6、JP7 | 基板クロックまたは外部クロックの選択に使用されます |
JP1 | EEPROM イネーブル |
JP2 | LDO イネーブル |
PGA ゲインは、ゲイン制御ピンのジャンパを追加および削除して調整できます。
ゲイン (V/V) | A0 (J3) | A1 (J4) | A2 (J9) |
---|---|---|---|
0.125 | 0 | 0 | 0 |
0.25 | 1 | 0 | 0 |
0.5 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 1 | 0 | 1 |
8 | 0 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |