JAJU935 May 2024
ここでは、テスト結果の例を示します。すべてのテスト結果は、以下の ADC 条件で測定されたものです。
設定 | 構成 |
---|---|
速度モード | 高速 |
データ レート | 11.72kSPS |
フィルタ | Sinc4 |
OSR | 1024 |
クロック構成 | PHI クロック (24MHz) |
電圧リファレンスの範囲 | High リファレンスの範囲 |
VCM 出力 | イネーブル |
リファレンス バッファ | イネーブル |
アナログ正入力バッファ | イネーブル |
アナログ負入力バッファ | イネーブル |
PGA 電源 | ± 15V |
テストは ADS127L11 で、関連する GUI を使用して行われましたが、ADS127L11 の性能は ADS127L21 の性能とほぼ同じです。すべてのテストはシングルエンド入力信号を使用します。