JAJU935 May 2024
図 2-1 の基本的な設定を使用して、PCB を評価します。この基板は、PHI 基板を経由し、ADS127L21EVM-PDK-GUI ソフトウェアを実行する PCB に対して評価されます。GUI のデフォルトのリファレンス値は 2.5V で、これを 4.096V に更新する必要があります。
すべてのテストを実行するには、次のコンポーネントが必要です。
図 4-3 に示すように、ハードウェアと電源を接続します。
ツイストペアまたは SMA コネクタを使用して、できるだけ短い接続で、高精度 DC ソースをシグナル チェーンの入力に接続します。これにより、シグナル チェーンに結合されるノイズの量が減少し、高精度の測定が可能になります。
シングルエンド信号をテストするには、ジャンパ J17 を使用して負入力 (AINN) を直接グランドに接続し、SMA コネクタ (J19) またはいずれかのピン コネクタ (J18 ピン 2 または J20 ピン 1) を使用して目的の信号を正入力 (AINP) に接続します。