JAJU935 May 2024
ドリフトと非直線性は、DC 精度にとって重要な仕様です。ゲイン誤差やオフセット誤差のような初期誤差とは異なり、2 点または 3 点のキャリブレーションを使用して簡単に較正できないためです。このセクションでは、シグナル チェーンのゲインとオフセットのドリフトと非直線性を測定して、シグナル チェーンのキャリブレーション後に達成される DC 精度を計算します。
ジャンパ J18 を使用して入力を互いに短絡し、オフセット誤差を測定します。GUI を使用してデータをキャプチャし、図 4-4 と同様のグラフを生成します。入力が互いに短絡しているとき、出力はゼロなので、ゼロでないすべての出力がオフセット誤差です。図 4-4 のヒストグラムを読み取ると、オフセット誤差は 27.7μV です。
J18 から短絡を取り除き、0V から ± フルスケールまでのデータを収集します。フルスケール範囲 (FSR) はリファレンスとゲイン設定に依存し、次の式で計算できます。
PGA の入力範囲を逸脱しないよう注意してください。さまざまなゲイン設定に対してデータ収集を繰り返し、データを収集する前に温度チャンバーが正しい温度に安定することを確認します。フルスケール範囲の ±95% でデータを収集し、ゲイン誤差の計算を実行します。
温度ドリフトのデータを収集するには、複数の温度にわたって同じ試行を繰り返します。リファレンスの精度誤差を考慮するには、リファレンスの値を測定し、その結果を GUI の左側、「インターフェイス構成」の下に入力します。