JAJU935 May 2024
このリファレンス デザインでは、DC 測定用の高性能シグナル
チェーンの理論、設計、テストについて説明します。主なターゲット アプリケーションはデジタル マルチメータ (DMM) ですが、この設計はデータ アクイジション
(DAQ) や状態監視など、他のアプリケーションにも適用できます。この設計は、高性能 24 ビット A/D コンバータ ADS127L21 と、低ノイズのプログラマブル
ゲイン アンプ PGA855 を使用して高い DC 精度を達成しており、標準値
±2.4ppm
の非直線性と、温度範囲全体での低ドリフトを実現しています。これらのデバイスは高度に統合されており、シグナル チェーンの設計全体を簡素化できます。