JAJU935 May 2024
パラメータ | 仕様 |
---|---|
入力信号範囲 | 0V~32.768V (0.125V/V ゲイン) |
ゲイン オプション | 0.125、0.25、0.5、1、2、4、8、16V/V |
デジタル フィルタ オプション | 広帯域、低レイテンシ、プログラマブルの IIR および FIR |
分解能 | 24 ビット |
データ レート | 最大 512kSPS (広帯域フィルタ) 最大 1.365MSPS (低レイテンシ フィルタ) |
SNR (1kHz、ゲイン = 1V/V) | 108dB (広帯域フィルタ) 110dB (低レイテンシ フィルタ) |
THD (1kHz、ゲイン = 1V/V) | -121.4dB (広帯域フィルタ) -121.4 dB (低レイテンシ フィルタ) |
帯域幅 | 224kHz (広帯域フィルタ) 357kHz (低レイテンシ フィルタ) |
DC 精度の計算値 | オフセット誤差:±76μV ゲイン誤差:±360ppm |
温度ドリフトの標準精度の計算値 | オフセット ドリフト:350nV/℃ ゲイン ドリフト:1.1ppm/°C |