JAJU936 May 2024
パラメータ | 条件 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|---|
入力電圧 | DC バッテリ電圧 | 12 | V |
インターロック電圧 | ループ用 LDO 電圧出力 | 5 | V |
インターロック ループ電流 | HVIL によって生成される定電流 (設定可能) | 10 | mA |
負荷抵抗 | 4 つの高電圧コネクタの負荷抵抗の期待値 | 200 | Ω |
グランド短絡電流 | グランドへの短絡時の電流の期待値 | 15~45 | mA |
バッテリ短絡電流 | バッテリへの短絡時の電流の期待値 | 15~25 | mA |
ディセーブル電流 | ディセーブル モード時の電流の期待値 | < 1 | mA |