JAJU936 May   2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 TLV9002-Q1
      2. 2.2.2 TLV9034-Q1
      3. 2.2.3 TPS7B69-Q1
      4. 2.2.4 SN74HCS08-Q1
      5. 2.2.5 SN74HCS86-Q1
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 TIDA-0020069 の動作
        1. 2.3.1.1 定電流ソース (供給)
          1. 2.3.1.1.1 設計目標
          2. 2.3.1.1.2 設計の説明
          3. 2.3.1.1.3 デザイン ノート
          4. 2.3.1.1.4 設計手順
        2. 2.3.1.2 電流検出
          1. 2.3.1.2.1 設計目標
          2. 2.3.1.2.2 設計の説明
          3. 2.3.1.2.3 設計手順
        3. 2.3.1.3 負荷の接続とクランプ
        4. 2.3.1.4 修正したウィンドウ コンパレータ
        5. 2.3.1.5 デジタル ロジック ゲート
      2. 2.3.2 状況の指標
        1. 2.3.2.1 通常動作 (閉じた接続) の状態
        2. 2.3.2.2 オープン接続状態
        3. 2.3.2.3 バッテリ短絡状態
        4. 2.3.2.4 グランド短絡状態
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 通常動作 (閉じた接続) のテスト結果
      2. 3.3.2 オープン接続のテスト結果
      3. 3.3.3 バッテリ短絡テスト結果
      4. 3.3.4 グランド短絡テストの結果
      5. 3.3.5 ディセーブル (シャットダウン) のテスト結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ツールとソフトウェア
  12. 6ドキュメントのサポート
  13. 7サポート・リソース
  14. 8商標
  15. 9著者について

TPS7B69-Q1

TPS7B69xx-Q1 デバイスは、最大 40V の VI で動作するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。軽負荷時の待機時消費電流がわずか 15µA (標準値) である本デバイスは、特に車載アプリケーションのスタンバイ制御マイコン システム向けに設計されています。

デバイスには、短絡および過電流保護機能が内蔵されています。TPS7B69xx-Q1デバイスは、-40℃~125℃の温度範囲で動作します。これらの特長から、TPS7B6925-Q1、TPS7B6933-Q1、TPS7B6950-Q1 デバイスは各種車載アプリケーション用の電源に最適です。

TIDA-020069 TPS7B69-Q1 のブロック図図 2-4 TPS7B69-Q1 のブロック図

TPS7B69-Q1 の主な特長:

  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 4V~40V の広い VI 入力電圧範囲、最大 45V の過渡電圧に対応
  • 最大出力電流:150mA
  • 低い静止電流 (IQ):
    • 軽負荷時:15µA (標準値)
    • 全温度範囲:25µA (最大値)
  • 100mA の負荷電流において 450mV (標準値) の低いドロップアウト電圧
  • 低 ESR のセラミック出力コンデンサで安定動作:
    • 2.2µF~100µF
  • 2.5V、3.3V、5V の固定出力電圧オプション
  • フォルト保護機能を搭載:
    • サーマル シャットダウン
    • 短絡保護
  • パッケージ
    • 4 ピン SOT-223 パッケージ
    • 5 ピン SOT-23 パッケージ