JAJU936 May 2024
図 3-8 に、グランド短絡障害状態に構成された TIDA-020069 ボードを示します。この状態では、ループ内のある場所で、HVIL 負荷がグランドに短絡しています。この短絡は、負荷抵抗の前、後、間に存在する可能性があります。これは、HEV/EV 内の故障モードを再現しており、この短絡障害の間、コネクタが閉じた構成であるかオープン構成であるかを HVIL システムは判断できません。
この状態に対応して、図 3-8 の「Short to Ground」(グランドへの短絡) LED インジケータが点灯します。これにより、この状態での HVIL-Send および HVIL-Return 電圧の論理的解釈を確認できます。